Afag KLF5 - KLF25シリーズ リニアフィーダ

Afag KLF5 - KLF25 を導入することにより、精密に自動化設計されたリニアモジュールをご使用いただけます。汎用性の高いこれらのモジュールは、正確な位置決めを実現し、様々な産業用途での信頼性をご提供します。小型で堅牢な設計の Afag KLF5 - KLF25 シリーズは、モーションコントロールシステムの耐久性と効率性を発揮します。Afag の最新技術による高性能なリニアモーションソリューションをご提供します。

機能

  • 複数デバイスによる相互影響を回避する反力補償
  • 両方の振動機器をペイロードまたはカウンタウェイトとして使用できるため、非常に自由なレール設計が可能です
  • どちらの振動機器もペイロードとして操作できます