Afag PDLシリーズ ポータル軸

Afag PDL アクチュエータによる正確で効率的なリニアモーション制御をご覧ください。産業オートメーションシステムのために設計されたこれらのアクチュエータは、優れた性能と信頼性を実現します。最新技術で製造された PDL アクチュエータは、正確な直線動作タスクの処理に優れており、さまざまなアプリケーションで最適な生産性をご提供します。Afag PDL アクチュエータは高速機能とコンパクトな設計により、非常に効率的で正確な動きを可能にし、長い耐用年数を実現する堅牢な設計が特長です。Afag PDL の高い性能により、オートメーションアプリケーションのリニアモーション制御の効率改善が期待できます。

1 - 10 の 48 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
速度 最大
連続力
ピーク力 Fx
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50444497

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444497

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444498

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444498

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444499

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444499

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444500

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444500

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444501

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444501

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444502

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444502

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444503

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444503

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444504

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444504

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444505

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444505

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50444506

Afag PDL30シリーズ ポータル軸 50444506

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加