Afag シリーズ RM 16 ロータリーモジュール 11001697

部品番号:

AVENTICS-11001697

データシートを見る
Rotary module RM 16

仕様

タイプRM 16
固定グリッド48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量0.76 kg
空気消費 (180°)0.27 L
最低回転時間 180°0.16 s
最低回転時間 180°0.3 s
最大ラジアル荷重800 N
軸方向最大最大有効荷重800 N
回転角度0-180°
騒音レベル58 dB (A)
トルク0.6 Nm
角度精度0.1°
位置2
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x ストッパーネジ AS 08/40, 1x フェザーキー 5x5x10, 2x 衝撃緩衝器 SD M8x1 -3
付属品追加シリンダー RM-16, 中間位置シリンダー RM-16, 拡張セット 中間位置シリンダー RM-16, 拡張拡張セット 干渉衝撃器 RM-16, クランプホルダー RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
代りの付属品INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1