Afag シリーズ RM/RMZ ロータリーモジュール

高精度で汎用性の高い Afag RM/RMZ ロータリーモジュールは、オートメーションシステムにシームレスに統合し、回転作業の処理で優れたパフォーマンスを発揮するよう設計されています。コンパクトなデザインとアドバンスト機能を備えた RM/RMZ は、さまざまな産業用途におけるスムーズな運用と信頼性の高い結果を保証します。Afag の専門知識と革新的技術は、すべての回転で正確な制御と一貫したパフォーマンスを実現します。

1 - 10 の 18 製品の結果
列を選択
 タイプ
 固定グリッド
空気消費
位置
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
11001697

Afag™ シリーズ RM 16 ロータリーモジュール 11001697

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RM 1648 mm0.27 L2
リストに追加
No Image Available For Product
11001699

Afag™ シリーズ RM 16 ロータリーモジュール 11001699

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RMZ-1648 mm0.048 L4
リストに追加
No Image Available For Product
11001700

Afag™ シリーズ RM 16 ロータリーモジュール 11001700

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RMZ-16/248 mm0.048 L4
リストに追加
No Image Available For Product
11001702

Afag™ シリーズ RM 16 ロータリーモジュール 11001702

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RM-16-SD48 mm0.27 L2
リストに追加
No Image Available For Product
11001736

Afag™ シリーズ RM 12 ロータリーモジュール 11001736

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RM 1248 mm0.013 L2
リストに追加
No Image Available For Product
11001737

Afag™ シリーズ RM 12 ロータリーモジュール 11001737

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RMZ-1248 mm0.021 L4
リストに追加
No Image Available For Product
11001739

Afag™ シリーズ RM 12 ロータリーモジュール 11001739

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RM 12-SD48 mm0.013 L2
リストに追加
No Image Available For Product
11001780

Afag™ シリーズ RM 25 ロータリーモジュール 11001780

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RM 2548 x 48 mm0.12 L2
リストに追加
No Image Available For Product
11001781

Afag™ シリーズ RM 25 ロータリーモジュール 11001781

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RMZ 25/148 x 48 mm0.14 L3
リストに追加
No Image Available For Product
11001782

Afag™ シリーズ RM 25 ロータリーモジュール 11001782

 タイプ 固定グリッド空気消費位置
RMZ 25/248 x 48 mm0.14 L4
リストに追加