Afag シリーズ RM 12 ロータリーモジュール 11001737

部品番号:

AVENTICS-11001737

データシートを見る
Rotary module RMZ 12

仕様

タイプRMZ-12
固定グリッド48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量0.345 kg
空気消費 (180°)0.021 L
最低回転時間 180°0.11 s
最低回転時間 180°0.18 s
最大ラジアル荷重220 N
軸方向最大最大有効荷重220 N
回転角度0-180°
騒音レベル54 dB (A)
トルク0.3 Nm
角度精度0.13°
位置4
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x ストッパーネジ AS 08/25, 1x フェザーキー 4x4x10
付属品回転フランジ RM 12, 中間位置シリンダー RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1