Afag シリーズ RM 25 ロータリーモジュール 11001781

部品番号:

AVENTICS-11001781

データシートを見る
Rotary module RMZ 25/1

仕様

タイプRMZ 25/1
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5, G 1/8
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
正味重量2.69 kg
空気消費 (180°)0.14 L
最低回転時間 180°0.5 s
最低回転時間 180°0.7 s
最大ラジアル荷重800 N
軸方向最大最大有効荷重800 N
回転角度0-180°
騒音レベル60 dB (A)
トルク2.5 Nm
角度精度0.083°
位置3
取付け位置水平