Afag ユニバーサルグリッパー UG 25 50030773

部品番号:

AFAG-50030773

データシートを見る
Universal gripper UG 25 NO

仕様

固定グリッド30 x 30 mm
固定穴4,3 mm
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径25 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
正味重量0.388 kg
空気消費 / サイクル0.0552 L
把握時間0.05 s
閉鎖時間 = フィンガーの重量0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
把握力、開いた状態407 N
把握力、閉じた状態227 N
グリップフィンガー一個当たりの最大許容重量250 g
弾力73 N
開口路2 x 6 mm
反復精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x 組み立てねじ M4x35, 4x 組み立てねじ M4x55
付属品INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1