Afag UG シリーズ 汎用グリッパ

Size
Afag 汎用グリッパ UGシリーズ の汎用性と信頼性をご体験ください。自動化システムにシームレスに統合できるように設計された本グリッパは、さまざまな物の取り扱いにおいて優れた性能を発揮します。頑丈な造りと高度な機能を備えた UG は、多様な産業用途で正確な把持力と一貫した成果をもたらします。Afag の専門知識と革新的な技術、効率的で信頼性の高い把持ソリューションを利用すれば、特に要求の高い自動化課題も確実に達成できます。

1 - 6 の 6 製品の結果
列を選択
 タイプ
 固定グリッド
 把握力、開いた状態
 把握力、閉じた状態
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50030771

Afag ユニバーサルグリッパー UG 25 50030771

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 25 NN30 x 30 mm334 N300 N
リストに追加
No Image Available For Product
50030772

Afag ユニバーサルグリッパー UG 25 50030772

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 25 NC30 x 30 mm268 N366 N
リストに追加
No Image Available For Product
50030773

Afag ユニバーサルグリッパー UG 25 50030773

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 25 NO30 x 30 mm407 N227 N
リストに追加
No Image Available For Product
50032661

Afag ユニバーサルグリッパー UG 20 50032661

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 20 NN20 x 20 mm178 N150 N
リストに追加
No Image Available For Product
50032663

Afag ユニバーサルグリッパー UG 20 50032663

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 20 NC20 x 20 mm139 N188 N
リストに追加
No Image Available For Product
50032664

Afag ユニバーサルグリッパー UG 20 50032664

 タイプ 固定グリッド 把握力、開いた状態 把握力、閉じた状態
UG 20 NO20 x 20 mm226 N105 N
リストに追加