Afag PDZ-200 シリーズポータル軸 50228209

部品番号:

AVENTICS-50228209

Portal axis PDZ-200-XXX

仕様

タイプPDZ-200
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径55 mm
ストローク 最大5260 mm
正味重量35.6 kg
移動重量11.8 kg
重量 +100 mm ストローク2.5 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ200 x 114 mm
モジュール長さH + 662 mm
歯付きベルト幅100 mm
溝サイズ 下/側面12/8 mm
溝間隔 下150 mm
リニアガイド数2
トルク178.3 Nm
保護タイプIP30
送り定数280 mm/U
速度 最大5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大円周力4000 N
反復精度+/- 0.05 mm
取付け位置任意