AfagPDZ シリーズ ポータル軸

Afag の最先端の PDZ ポータル軸は、トップクラスのリニアオートメーションを実現します。精度と信頼性を発揮するよう設計されたこれらの製品は、高い効率と精度を実現します。耐久性に優れた高品質の素材と最新技術で作られた Afag PDZ は、オートメーションプロセスにおいてスムーズで信頼性の高い直線動作と最適化された生産性を実現します。

1 - 3 の 3 製品の結果
列を選択
 タイプ
速度 最大
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50228209

Afag PDZ-200 シリーズポータル軸 50228209

 タイプ速度 最大
PDZ-2005 m/s
リストに追加
No Image Available For Product
50245033

Afag PDZ-160 シリーズポータル軸 50245033

 タイプ速度 最大
PDZ-1605 m/s
リストに追加
No Image Available For Product
50394896

Afag PDZ-128 シリーズポータル軸 50394896

 タイプ速度 最大
PDZ-1283 m/s
リストに追加