Afag PDZ-160 シリーズポータル軸 50245033

部品番号:

AVENTICS-50245033

Portal axis PDZ-160-XXX

仕様

タイプPDZ-160
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径40 mm
ストローク 最大3650 mm
正味重量20.8 kg
移動重量6.8 kg
重量 +100 mm ストローク1.62 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ160 x 90 mm
モジュール長さH + 574 mm
歯付きベルト幅80 mm
溝サイズ 下/側面8/6 mm
溝間隔 下120 mm
リニアガイド数2
トルク114.1 Nm
保護タイプIP30
送り定数224 mm/U
速度 最大5 m/s
最大加速度 m/s150 m/s²
最大円周力3200 N
反復精度+/- 0.05 mm
取付け位置任意