Afag シリーズ RE-75 ロータリーモジュール 50285555

部品番号:

AVENTICS-50285555

Rotary module RE-75

仕様

タイプRE-75 FL 230V
固定グリッド48 x 48 mm
固定グリッド 代替的な60 x 60 mm
固定グリッド 後方48 x 48 mm
固定グリッド フランジ88 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量1.73 kg
最大ラジアル荷重600 N
軸方向最大最大有効荷重600 N
最大回転数200 1/min
騒音レベル< 65 dB (A)
ホローシャフト径13.5 mm
定格速度100 1/min
作動電圧230 V DC
定格トルク3.5 Nm
最大駆動モーメント9 Nm
最大静的転倒モーメント230 Nm
最大動的転倒モーメント75 Nm
転倒抵抗性23.5 Nm/arcmin
保護タイプIP40
翻訳i = 30
反復精度+/- 0.0017 mm