Afag シリーズ RE ロータリーモジュール

Afag RE ロータリーモジュールは、オートメーションシステムにおいて卓越した性能を発揮します。最先端テクノロジーで精密に加工されたこれらのモジュールは、卓越した信頼性と効率性をもたらします。RE シリーズは、さまざまな産業用途で最適な機能、正確な位置決め、迅速な作動を実現します。堅牢な構造とアドバンスト機能により、オートメーションプロセスにおいてシームレスな統合と優れたパフォーマンスを発揮します。Afag の RE ロータリーモジュールの卓越した品質と汎用性により運用を向上させ、オートメーションシステムの精度と生産性の新たな基準を達成します。

1 - 8 の 8 製品の結果
列を選択
 タイプ
 固定グリッド
作動電圧
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50285554

Afag シリーズ RE-50 ロータリーモジュール 50285554

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-50 FL 230V30 x 30 mm230 V DC
$6,835.00
リストに追加
No Image Available For Product
50285555

Afag シリーズ RE-75 ロータリーモジュール 50285555

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-75 FL 230V48 x 48 mm230 V DC
リストに追加
No Image Available For Product
50294005

Afag シリーズ RE-50 ロータリーモジュール 50294005

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-50 230V30 x 30 mm230 V DC
リストに追加
No Image Available For Product
50294006

Afag シリーズ RE-75 ロータリーモジュール 50294006

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-75 230V48 x 48 mm230 V DC
$3,686.62
リストに追加
No Image Available For Product
50328767

Afag シリーズ RE-50 ロータリーモジュール 50328767

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-50 FL 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
リストに追加
No Image Available For Product
50328768

Afag シリーズ RE-50 ロータリーモジュール 50328768

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-50 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
リストに追加
No Image Available For Product
50545219

Afag シリーズ RE-75 ロータリーモジュール 50545219

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-75 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
リストに追加
No Image Available For Product
50545220

Afag シリーズ RE-75 ロータリーモジュール 50545220

 タイプ 固定グリッド作動電圧
RE-75 FL 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
リストに追加