Afag HM 10 シリーズリフトモジュール 50287741

部品番号:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

仕様

タイプHM 10/25
固定グリッド30 x 30 mm
固定ねじM4
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM3
シリンダー直径10 mm
ピストン力 入方向35 N
ピストン力 出方向47 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H25 mm
正味重量0.64 kg
最大許容有用荷重0.9 kg cm²
空気消費量/サイクル0.016 L
騒音レベル< 65 dB (A)
荷重補正(LA)8.8 N
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x 組み立てネジ M4x8, 2x 組み立てネジ M4x12, 2x ワッシャー M4, 2x 衝撃緩衝器 SD M6x0.5 -3, 2x ストッパーソケット ASH M8x1 -1
付属品圧縮空気ポート アングル M3x0.5, 圧縮空気ポート ストレート M3x0.5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
代りの付属品INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1