Afag HM シリーズリフトモジュール

Afag HM リフトモジュールの優れた性能と信頼性をご用意しています。精度と効率のために設計されたこれらのモジュールは、オートメーションシステムにおいてスムーズで正確なリニアモーションを実現します。コンパクトな設計とアドバンスト機能を備えた HM リフトモジュールは、さまざまな産業用アプリケーションでシームレスな統合と最適な性能を実現します。Afag HM リフトモジュールによる生産性の向上と操作の合理化を体験し、産業オートメーション環境におけるモーション制御システムの効率性、信頼性、精度の新しい基準を達成してください。

1 - 6 の 6 製品の結果
列を選択
ストローク長
荷重補正(LA)
空気消費
最大有効荷重
 タイプ
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50287740

Afag HM 10 シリーズリフトモジュール 50287740

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
リストに追加
No Image Available For Product
50287741

Afag HM 10 シリーズリフトモジュール 50287741

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
リストに追加
No Image Available For Product
50287742

Afag HM 16 シリーズリフトモジュール 50287742

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
リストに追加
No Image Available For Product
50287743

Afag HM 16 シリーズリフトモジュール 50287743

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
リストに追加
No Image Available For Product
50287744

Afag HM 25 シリーズリフトモジュール 50287744

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
リストに追加
No Image Available For Product
50287745

Afag HM 25 シリーズリフトモジュール 50287745

ストローク長荷重補正(LA)空気消費最大有効荷重 タイプ
64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
リストに追加