Afag HM 25 シリーズリフトモジュール 50287744

部品番号:

AVENTICS-50287744

Stroke module HM 25/25

仕様

タイプHM 25/25
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PG1/8
シリンダー直径25 mm
ピストン力 入方向247 N
ピストン力 出方向295 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
ストローク H25 mm
正味重量2.17 kg
最大許容有用荷重10 kg cm²
空気消費量/サイクル0.104 L
騒音レベル< 65 dB (A)
荷重補正(LA)70 N
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x 組み立てねじ M6x16, 2x ストッパーソケット ASH M16x1 -1, 2x ワッシャー M6, 2x 衝撃緩衝器 SD M12x1 -1