Afag シリーズ RE-50 ロータリーモジュール 50294005

部品番号:

AVENTICS-50294005

Rotary module RE-50 without flange

仕様

タイプRE-50 230V
固定グリッド30 x 30 mm
固定グリッド 代替的な38 x 38 mm
固定グリッド 後方58 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
正味重量0.5 kg
最大ラジアル荷重200 N
軸方向最大最大有効荷重200 N
最大回転数200 1/min
騒音レベル< 65 dB (A)
ホローシャフト径6.2 mm
定格速度117 1/min
作動電圧230 V DC
定格トルク0.75 Nm
最大駆動モーメント1.8 Nm
最大静的転倒モーメント93 Nm
最大動的転倒モーメント15 Nm
転倒抵抗性5.8 Nm/arcmin
保護タイプIP40
翻訳i = 30
反復精度+/- 0.0017 mm
取付け位置任意