仕様
| タイプ | RE-50 18-100V |
| 固定グリッド | 30 x 30 mm |
| 固定グリッド 代替的な | 38 x 38 mm |
| 固定グリッド 後方 | 58 mm |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 40 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 正味重量 | 0.5 kg |
| 最大ラジアル荷重 | 200 N |
| 軸方向最大最大有効荷重 | 200 N |
| 最大回転数 | 200 1/min |
| 騒音レベル | < 65 dB (A) |
| ホローシャフト径 | 6.2 mm |
| 定格速度 | 117 1/min |
| 作動電圧 | 18 - 100 V DC |
| 定格トルク | 0.75 Nm |
| 最大駆動モーメント | 1.8 Nm |
| 最大静的転倒モーメント | 93 Nm |
| 最大動的転倒モーメント | 15 Nm |
| 転倒抵抗性 | 5.8 Nm/arcmin |
| 保護タイプ | IP40 |
| 翻訳 | i = 30 |
| 反復精度 | +/- 0.0017 mm |
| 取付け位置 | 任意 |