Afag PDZ-128 シリーズポータル軸 50394896

部品番号:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

仕様

タイプPDZ-128
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径32 mm
ストローク 最大1700 mm
正味重量10.7 kg
移動重量3.4 kg
重量 +100 mm ストローク0.95 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ128 x 75 mm
モジュール長さH + 433 mm
歯付きベルト幅65 mm
溝サイズ 下/側面6/5 mm
溝間隔 下96 mm
リニアガイド数2
トルク65.5 Nm
保護タイプIP30
送り定数175 mm/U
速度 最大3 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
最大円周力2340 N
反復精度+/- 0,05 mm
取付け位置任意