Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444468

部品番号:

AVENTICS-50444468

Rotary axis SE30-2-50-W

仕様

タイプSE30-2-50-W-E
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
正味重量1.45 kg
液体の実施2
持続的なトルク5.6 Nm
最大回転数140 1/min
最大駆動モーメント16 Nm
ドライブ電気
翻訳50:1
反復精度+/- 0.0017 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 2x Oリング Ø 2.5x0.62
付属品SE30用の回転制限の取付キット, 電源 S01-48/960、3-相, モーターケーブル-M17, 制御器 C11xx-1S, C1xxx-1S用プラグセット
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器