Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444467
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444468
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444469
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444470
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444471
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444472
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444473
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444474
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444475
Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444476
どのウェブサイトを訪問した場合でも、そのサイトは主にクッキーの形でブラウザに情報を保存または取得することがあります。これらの情報は、ユーザーご本人、設定、またはデバイスに関するものであり、主にサイトが期待どおりに機能するように使用されます。これらの情報が直接ユーザーを特定することは通常ありませんが、よりパーソナライズされたウェブ体験を提供する場合があります。当社はプライバシーに関する権利を尊重しているため、特定の種類のクッキーを許可しない選択をすることができます。詳細を確認し、既定の設定を変更するには、各カテゴリの見出しをクリックしてください。一部の種類のクッキーをブロックすると、サイトの利用体験や当社が提供できるサービスに影響を与える場合があります。 詳細情報
この Cookie によりウェブサイトの機能を強化しパーソナライズが可能になります。この Cookie は弊社により設定される場合と、弊社サイトに追加したサービスを提供するサードパーティが設定する場合があります。この Cookie を受け入れなければ、サービスの一部またはすべてが正常に機能しない可能性があります。
この Cookie はウェブサイトが正常に機能するために必要なもので、利用者のシステム内でスイッチをオフにすることはできません。これらは通常、プライバシー設定、ログイン、フォームへの入力など、サービスのリクエストに相当するユーザーのアクションに応じてのみ設定されます。この Cookie をブロック/警告するようにブラウザを設定することは可能ですが、サイトの一部が機能しなくなります。この Cookie が個人を特定できる情報を保存することはありません。
この Cookie により訪問者数と通信トラフィックソースがカウントできるようになり、弊社サイトのパフォーマンスを判断し改善する際に役立ちます。最も人気があるページ、人気が低いページを確認したり、訪問者がサイト内をどのように移動するかを理解するのに役立ちます。これらの Cookie が収集するすべての情報はひとつにまとめられるので、匿名性が保たれています。この Cookie を受け入れなければ、利用者が弊社サイトを訪問しても、弊社にはわかりません。
この Cookie は、弊社の広告パートナーにより弊社サイト経由で設定される場合があります。これらの企業は利用者の関心事のプロファイルを作成し、他のサイトでも関連する広告を表示するためなどにこの Cookie を使用します。この Cookie が個人情報を直接保存することはありません。利用者のブラウザとインターネットデバイスを一意的に識別します。この Cookie を受け入れなければ、ターゲットを絞らないより一般的な広告が表示されるようになります。