Afag Afag シリーズ SE30 ロータリー軸 50444473

部品番号:

AVENTICS-50444473

Rotary axis SE30-4-30-G

仕様

タイプSE30-4-30-G
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
正味重量1.54 kg
液体の実施4
持続的なトルク3.3 Nm
最大回転数280 1/min
最大駆動モーメント8 Nm
ドライブ電気
翻訳30:1
反復精度+/- 0.0017 mm
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 4x Oリング Ø 2.5x0.62
付属品SE30用の回転制限の取付キット, 電源 S01-48/960、3-相, モーターケーブル-M17, 制御器 C11xx-1S, C1X00-1S用プラグセット
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器