仕様
| タイプ | DG 16-W |
| 固定グリッド | 30 mm |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 1 bar |
| 空気ポート P | M3 |
| 最低運転温度 | 10 °C |
| 最高運転温度 | 40 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ジョーストローク | 2 x 4 mm |
| 正味重量 | 0.326 kg |
| 最大許容有用荷重 | 1.5 kg cm² |
| 把握力 | 27 N |
| シリンダー直径 グリッパー | 16 / 4 mm |
| シリンダー直径 回転 | 20 / 10 mm |
| 回転リクエスト | 0° / 180°または90° |
| 把持リクエスト | 開く |
| 回転角度 | 180° |
| 最低回転時間 180° | 0.22 s |
| 騒音レベル | < 65 dB (A) |
| 反復精度 | +/- 0.05 mm |
| 角度精度 | +/- 0.05° |
| トルク | 0.4 Nm |