Afag DG 20 シリーズ・ロータリー・グリッパ

Size
カタログを見る
Afag DG 20 ロータリーグリッパは、自動化システムのパフォーマンスを最適化し、動作を正確に制御します。これらのグリッパは、スムーズな直線動作で、多様な産業用途において高い信頼性を提供します。コンパクトで効率性の高い設計の DG 20 ロータリーグリッパは、高い生産性と機能性の改善を実現しつつ、スペースの利用率を最大化します。正確で再現性の高いアドバンスト機能により、これらのロータリーグリッパは要求の厳しい自動化タスクに最適です。Afag 技術でモーションコントロールシステムを改善し、自動化ソリューションの信頼性、効率性、パフォーマンスを向上します。

1 - 5 の 5 製品の結果
列を選択
 タイプ
 固定グリッド
 空気ポート P
 把握力
最大有効荷重
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50294010

Afag DG 16 シリーズ・ロータリー・グリッパ 50294010

 タイプ 固定グリッド 空気ポート P 把握力最大有効荷重
DG 1630 mmM335 N0.5 kg cm²
リストに追加
No Image Available For Product
50407663

Afag DG 16シリーズ回転グリッパー、ゼロポジション 90° 50407663

 タイプ 固定グリッド 空気ポート P 把握力最大有効荷重
DG 16-90°30 mmM335 N0.5 kg cm²
リストに追加
No Image Available For Product
50432971

Afag DG 20 シリーズ・ロータリー・グリッパ 50432971

 タイプ 固定グリッド 空気ポート P 把握力最大有効荷重
DG 2038 mmM560 N3.5 kg cm²
リストに追加
No Image Available For Product
50452096

Afag DG 20シリーズ回転グリッパー、ゼロポジション 90° 50452096

 タイプ 固定グリッド 空気ポート P 把握力最大有効荷重
DG 20-90°38 mmM560 N3.5 kg cm²
リストに追加
No Image Available For Product
50453081

Afag DG 16-W シリーズ・ロータリー・グリッパ 50453081

 タイプ 固定グリッド 空気ポート P 把握力最大有効荷重
DG 16-W30 mmM327 N1.5 kg cm²
リストに追加