Afag シリーズ SREH-50 IOL スマート・ロータリー・モジュール 50503985

部品番号:

AVENTICS-50503985

$3,150.32

数量:
カートに追加
Smart rotary module SREH-50-IOL

仕様

タイプSREH-50-IOL
固定グリッド38 x 38 mm
固定グリッド 後方38 x 38 mm
固定グリッド フランジ20 x 20, 30 x 30, 38 mm
固定グリッド 側面38 mm
固定ねじM3 / M4 / M5
最低運転温度10 °C
最高運転温度35 °C
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
自重0.6 kg
最大ラジアル荷重1350 N
軸方向最大最大有効荷重1350 N
アイドリング回転数640/716 min
騒音レベル< 65 dB (A)
ホローシャフト径8.5 mm
定格速度480 1/min
最大容質量慣性モーメント0.0015 kg cm²
作動電圧24 V DC
定格電流3 A
電流、最大5 A
無電流マルチターンLEDリング