Afag シリーズ SREH-50 IOL スマート・ロータリー・モジュール

Afag スマート・ロータリー・モジュール SREH-50 IOL は、オートメーションシステムにおける回転動作を正確に制御するための最先端ソリューションです。直感的な機能と最先端テクノロジーで設計されたこのモジュールは、比類のないパフォーマンスと汎用性を提供します。SREH-50 IOLには I/O 機能が内蔵されており、オートメーション環境にある他のコンポーネントとのシームレスな通信と統合を可能にします。そのコンパクトな設計と堅牢な構造により、要求の厳しい産業環境において信頼性の高い動作が保証します。ピック・アンド・プレース用途、ロータリーインデックス、マテリアル・ハンドリング・システムのいずれで使用する場合でも、Afag スマート・ロータリー・モジュール SREH-50 IOL は、卓越した精度と効率性を提供すると同時に、スマートで信頼性の高い回転モーション制御によりオートメーションプロセスを強化します。

1 - 2 の 2 製品の結果
列を選択
 タイプ
 固定グリッド
作動電圧
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50503985

Afag シリーズ SREH-50 IOL スマート・ロータリー・モジュール 50503985

 タイプ 固定グリッド作動電圧
SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
$3,150.32
リストに追加
No Image Available For Product
50596230

Afag シリーズ SREH-50 IOL スマート・ロータリー・モジュール 50596230

 タイプ 固定グリッド作動電圧
SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
リストに追加