Afag 電気スレッジ ES30-2S 50595429

部品番号:

AVENTICS-50595429

Electro slide ES30-50-SL-2S

仕様

タイプES30-50-SL-2S
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H50 mm
正味重量3.1 kg
移動重量1.3 kg
定格電圧72 V DC
ドライブリニアモーター、電動および拡張安全2S *
保護タイプIP30
速度 最大3.2 m/s
最大加速度 m/s280 m/s²
永久力51 N
ピーク力255 N
力定数17 N/A
反復精度+/- 0.05 mm
外部ストローク測定システムでの繰り返し精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 4x 組み立てネジ M6x20
付属品MagSpring側面/前面, 外部位置計測システム ES30, モーターケーブル-M23, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/1000、3-相, MTZ 45x2b モジュールキャリア センター 二重