Afag ES30 シリーズ電動スライド

Afag ES30 製品は、精密なエンジニアリングと比類のない信頼性を実現する直線運動技術のブレイクスルーです。オートメーションシステムへのシームレスな統合のために設計されたこれらの高度なソリューションは、非常に正確なパフォーマンスを実現します。ES30 シリーズは、幅広い産業用途においてスムーズで効率的な直線運動を実現し、生産性の向上とダウンタイムの短縮を実現します。堅牢な構造と革新的な機能を備えた Afag ES30 は、プロセスを最適化し、全体的なパフォーマンスを向上させ、オートメーションの取り組みを成功に導きます。

1 - 10 の 16 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
速度 最大
連続力
ピーク力 Fx
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50425973

Afag 電気スレッジ ES30 50425973

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30- 50-SL50 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425974

Afag 電気スレッジ ES30 50425974

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30- 100-SL100 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425975

Afag 電気スレッジ ES30 50425975

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-100100 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425976

Afag 電気スレッジ ES30 50425976

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30- 200-SL200 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425977

Afag 電気スレッジ ES30 50425977

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-200200 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425978

Afag 電気スレッジ ES30 50425978

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-300300 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425979

Afag 電気スレッジ ES30 50425979

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-400400 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50425980

Afag 電気スレッジ ES30 50425980

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-500500 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595429

Afag 電気スレッジ ES30-2S 50595429

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-50-SL-2S50 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595430

Afag 電気スレッジ ES30-2S 50595430

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES30-100-SL-2S100 mm3.2 m/s51 N255 N
リストに追加