Afag PEL20-SL-2S シリーズポータル軸 50595458

部品番号:

AVENTICS-50595458

Portal axis PEL20-140-SL-2S

仕様

タイプPEL20-140-SL-2S
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
ストローク H140 mm
正味重量3.5 kg
移動重量0.8 kg
ドライブリニアモーター、電動および拡張安全2S *
速度 最大6.8 m/s
永久力15 N
ピーク力67 N
反復精度+/- 0.05 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています4x 中央揃えソケット Ø8x3.5, 漏斗形グリースニップル 90° M6
付属品外部位置計測システム PEL20, 接続セット VS 516, スロットナット M5, モーターケーブル-M16, サーボ調整器 C1251-2S, 調整器C1251-2S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の電源, スタンドラインナップのコンソール