Afag シリーズ SREH-50 IOL スマート・ロータリー・モジュール 50596230
部品番号:
仕様
| タイプ | SREH-50-IOL-DP |
| 固定グリッド | 38 x 38 mm |
| 固定グリッド 後方 | 38 x 38 mm |
| 固定グリッド フランジ | 20 x 20, 30 x 30, 38 mm |
| 固定グリッド 側面 | 38 mm |
| 固定ねじ | M3 / M4 / M5 |
| 最低運転温度 | 10 °C |
| 最高運転温度 | 35 °C |
| 最少周囲温度 | 5 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 自重 | 0.6 kg |
| 最大ラジアル荷重 | 1350 N |
| 軸方向最大最大有効荷重 | 1350 N |
| アイドリング回転数 | 640/716 min |
| 騒音レベル | < 65 dB (A) |
| ホローシャフト径 | 8.5 mm |
| 定格速度 | 480 1/min |
| 最大容質量慣性モーメント | 0.0015 kg cm² |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 定格電流 | 3 A |
| 電流、最大 | 5 A |
| 無電流マルチターン | LEDリング |