Afag スプリング供給

Afag のスプリング供給ソリューションは、産業用途でスプリングを安全かつ正確に供給し、正確で信頼性の高い生産を実現するように設計されています。高度な技術と使いやすいインターフェイスにより、自動化性能を高め、稼働停止時間の短縮と生産性の向上に貢献します。革新的で信頼できる Afag のスプリング供給ソリューションを使用すれば、マテハンを合理化し、スムーズで効率的な製造オペレーションを実現できます。

機能

  • 多種類のもつれを解くシステムにより、個々のアプリケーションに理想的に適応できます
  • コイルなどの搬送物でも高い信頼性を発揮するもつれほぐし機能および選別機能
  • 扱いづらい部品形状にも対応できる革新的なソリューション
  • ジャミング自動解除機構による高い信頼性
  • 自立的に展開可能なリニアモータ技術による電気コイル選別