Afag ユニバーサルグリッパー UG 20 50032663

部品番号:

AFAG-50032663

データシートを見る
Universal gripper UG 20 NC

仕様

固定グリッド20 x 20 mm
固定穴3,2 mm
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径20 mm
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
正味重量0.43 kg
空気消費 / サイクル0.0239 L
把握時間0.03 s
閉鎖時間 = フィンガーの重量0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
把握力、開いた状態139 N
把握力、閉じた状態188 N
グリップフィンガー一個当たりの最大許容重量150 g
弾力38 N
開口路2 x 4 mm
反復精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø5x2.5, 2x 組み立てねじ M3x30, 4x 組み立てねじ M3x50
付属品INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
代りの付属品INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO