AfagNVD シリーズ 振動ホッパー

Afag の振動ホッパー NVD は、自動化システムにおける効率的で正確な部品供給に適した高性能ソリューションです。生産ラインにシームレスに統合でき、さまざまな部材を処理するための高度な機能と適合させることができます。Afag の振動ホッパー NVD は、先端技術と高耐久性素材を使用して設計・製造されており、信頼性が高く高性能を実現します。このホッパーは直感的なコントロールとインテリジェントな機能により、シームレスな操作と正確な部品供給作業を可能にします。Afag で自動化能力を高め、ハンドリングシステムにおいて最適な供給効率と生産性を実現できます。

機能

  • 部品が空に近づいても最後の 1 個まで実行
  • 充填量 5 (~40 )
  • 最大充填重量 20 kg