ASCO 043 シリーズガスシャットオフ用電磁弁

ASCO 043 シリーズは、商用および工業用ガスバーナーで燃料ガスのオンオフ制御を行うための、常時閉2方向のガスシャットオフバルブです。バルブは、オーバートラベルを備えたユニークな二重ディスク設計を特長としており、漏れのない操作のための冗長シールを装備しています。043 シリーズには、視覚的な位置表示と閉鎖の証明が含まれています。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質アルミニウム
流体天然ガス
配管口径 / ポートサイズ3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
ポートタイプNPTF
機能2方向 - 2/2常時閉
流量2.0 Cv ~ 6.0 Cv; 6.0 Cv ~ 14.0 Cv; 14.0 Cv 以上
電圧110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC | 50/60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
作動環境屋内、屋外
規格 / 規制CSA、FM、Type1、UL、Type4