ASCO 068 シリーズ フラッパー式アイソレーションバルブ(16mm & 22mm)

ASCO 068 シリーズ フラッパー式アイソレーションバルブは、分析システムおよび医療システムで中性または有害な液体および気体で使用するように設計されています。優れた自己排出機能と洗浄が、容易な小容積の内部空洞により、二次汚染を最小限に抑える必要があるアプリケーションに最適です。バルブの特別なフラッパーメカニズムにより、バルブシートのポンピングまたはスティック効果がなくなります。典型的なアプリケーションには、血液学、クロマトグラフィー、液体サンプル調製、in vitro診断、DNAシーケンス、および手術液管理が含まれます。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質エンジニアリングプラスチック
流体有害な流体/気体
配管口径/ ポートサイズG1/8" ; 1/4-28UNF
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP
機能2方向 - 2/2常時閉
流量0.024 Cv ~ 0.35Cv
電圧12 DC; 24 DC;
作動環境腐食性; 屋内
規格 / 規制IP65