Numatics™ シリーズ 12 小型フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ

Numatics シリーズ 12 は、限られたスペースできれいな空気を必要とする用途に最適な小型空気圧フィルタ、レギュレータ、および潤滑装置シリーズです。黒く陽極酸化されたコンパクトなボディは、ほぼすべての用途に耐える軽量アルミニウム製です。大流量のため、自動車およびタイヤ、化学、食品および飲料、医療機器、石油およびガス工業での使用に適しています。Numatics 12 シリーズには、1/8インチまたは1/4インチのサイズがあり、NPT、G、またはRスレッドがあります。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
作動方式
圧力ポート/継手
製品の種類
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

作動方式圧力ポート/継手製品の種類クイックシップ可可用性
ソレノイドNPTソレノイドバルブQuickShip EverydaySame Day
$165.00
リストに追加