Numatics™ シリーズ 140 方向制御バルブ

ASCO Numatics シリーズ 140 は、大流量(Cv 〜 16.5)の方向制御バルブバルブラップスプールアンドスリーブテクノロジは、過酷な環境で再現性と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。140シリーズは、ソレノイドパイロットモデルまたはエアパイロット作動モデルで使用できます。プレスルーム、スタンピング、自動車、タイヤ製造業界の高頻度のマシンアプリケーションに適しています。

仕様

バルブ作動空気圧 - エアパイロット; ソレノイド - エアパイロット
媒体空気、不活性ガス; 真空
配管口径 / ポートサイズ1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
ポートタイプNPTF
機能4 方向 - 5/2
流量14.0 Cv 以上
操作環境屋内; 屋外
規格 / 規制CSA; IP65