ASCO™ 215 高流量ガス遮断ソレノイドバルブ

ASCO シリーズ 215 は、高流量用途向けのアルミボディの軽量ガス安全遮断バルブです。パイロット操作の構造は、圧力差ゼロから機能し、弾力性のあるソフトなシートでしっかりと遮断されます。オプションのフランジを使用すると、ダブルソレノイドおよびソレノイド電動バルブ構造が可能になり、モジュール化と取付けの容易さが実現します。215 シリーズは、真空サービス、酸素サービス、加熱機の用途、および長寿命の用途に最適です。

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    A
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    20.5
    21
    22
    31.7
    32
    32.7
    33
    35
    37
    55
    58
    60
    117
    138
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Vacuum
    32.00
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    '
    125
    25
    5
    50
    0
    5
    125
    25
    50
    104.00
    125.00
    77.00
    NPT
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    6.1
    6.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.5
    10.5 W
    11.6
    11.6 W
    11.8
    11.8 W
    15.4
    15.4 W
    15.8 W
    16.1 W
    24.6 W
    26.8 W
    28.2
    28.2 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 の 1000 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    周波数
    本体材質
    コイルクラス
    流量 (Cv)
    製品の種類
    媒体
    最小周囲温度
    パイプ/ポートサイズ
    最大作動圧 (空気)
    最小作動圧(空気)
    最大作動圧(PSI)
    最大作動圧(PSI)
    最大周囲温度
    圧力ポート/継手
    バルブ機能
    電圧
    製品の重量
    ワット数
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A023AC240/60,220/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50/60 HzアルミニウムF4
    $1,163.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A023AC240/60D

    ASCO 8215A023AC240/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 HzアルミニウムF4
    $1,163.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A033AC220/50D

    ASCO 8215A033AC220/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 HzアルミニウムF4.6
    $1,174.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60,220/50D

    ASCO 8215A033AC240/60,220/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50/60 HzアルミニウムF4.6
    $1,174.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A033AC240/60D

    ASCO 8215A033AC240/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 HzアルミニウムF4.6
    $1,174.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A040CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8215A040CSAAC120/60,110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50/60 HzアルミニウムA138
    $1,872.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC100/60D

    ASCO 8215A040VMAC100/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 HzアルミニウムFT138
    $2,934.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC110/50D

    ASCO 8215A040VMAC110/50D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動50 HzアルミニウムF138
    $2,221.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC120/60D

    ASCO 8215A040VMAC120/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 HzアルミニウムF138
    $2,221.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8215A040VMAC480/60D

    ASCO 8215A040VMAC480/60D

    作動方式周波数本体材質コイルクラス流量 (Cv)
    ソレノイド - 直動60 HzアルミニウムFT138
    $2,221.00
    リストに追加