ASCO 226 シリーズ流体バルブ
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド, ソレノイド - 直動形, ソレノイド - ラッチング |
| 本体材質 | ブラス、ブラス - ニッケルメッキ、POM |
| 流体 | 空気、不活性ガス、水 |
| 配管口径 / ポートサイズ | M5 |
| ポートタイプ | フランジ、プッシュイン |
| 機能 | 2 方向- 2/2 常時閉, 2 方向- 2/2 常時開, 3 方向- 3/2 ユニバーサル, 3 方向- 3/2 常時開, 3 方向- 3/2 常時閉 |
| 流量 | .05 Cv 未満、.05-.1 Cv; 0.1 Cv ~ 0.5 Cv |
| 電圧 | 6 DC, 12 DC, 24 DC |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 0 ~ 232 PSI |
| 作動環境 | 屋内 |
| 規格 / 規制 | IP65、RoHS |