ASCO 257 シリーズ 電磁弁

ASCO 257 シリーズは、大型の集塵機パルスバルブを操縦するために設計された汎用およびパネル取り付けバルブシリーズです。2方向、常時閉直動形の頑丈なブラス製またはプラスチック製の本体は、設置にスペースをとらないコンパクトで軽量設計です。

仕様

バルブ作動ソレノイド
本体材質ブラス
流体空気、不活性ガス
配管口径 / ポートサイズ1/8 "
ポートタイプNPTF
機能2方向 - 2/2常時閉
流量0.1 Cv ~ 0.5 Cv
電圧24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC; 230 AC; 440 AC; 480 AC; 6 DC; 24 DC; 12 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50; 60
最大作動圧力差 / 最大作動圧力150 PSIGに真空
作動環境屋内
規格 / 規制CSA; タイプ 1; UL