ASCO シリーズ 273 空気圧ピンチバルブ

シリーズ 273 は、バイオテクノロジー分野の高純度液体で使用するように設計された、2ウェイ・ノーマルクローズ/ノーマルオープン圧力動作式ピンチバルブです。制御機構とチューブ内の流体を密閉することで汚染を防ぎ、液体の純度を最大限に高めます。さまざまなサイズのチューブに対応するために、幅広いボディサイズで利用できます。一般的に、使い捨てバイオリアクター、タンジェンシャル・フロー・フィルトレーション(TFF)、クロマトグラフィスキッドで使用されます。

仕様

バルブタイプ2ウェイノーマルオープン(NO)およびノーマルクローズ(NC)
構造物の素材陽極酸化アルミニウムおよびステンレス鋼
チューブレンジ(OD)1/4", 1/2", 3/4", 1"
チューブ材質シリコン、cflex374、082、タイゴン
チューブの硬度55 - 80 ショア A(ガンマ線照射)
チューブメディア圧力サイズとチューブ材質に応じて最大 90 PSI(最大 6 BAR)
空気動作 / パイロット圧力70 PSI – 145 PSI (4.8 BAR – 10 BAR)
周囲温度32°F ~ 104°F (0°C ~ + 40°C)
スイッチ接点用 T-Grooveバルブ位置ステータスのフィードバック(ASCO シリーズ 494 など)
メディア不活性ガスまたは液体