ASCO™ 290D シリーズ圧力作動式ピストン弁
仕様
| バルブアクチュエ―ション | 空気圧 - 空気パイロット |
| 本体材質 | 青銅、ステンレス鋼 |
| メディア | 有害な液体/気体、空気、不活性ガス、燃料油、温水、軽油、酸素、蒸気、水 |
| 管径 / ポートサイズ | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 " |
| ポートタイプ | NPTF、G/RP、突き合わせ溶接、クランプ、フランジ |
| 機能 | 2/2 ノーマルクローズ、2/2 ノーマルオープン、2/2 双安定、3/2 ーマルクローズ、3/2 ノーマルオープン |
| 流量 | 2.8 Kv から 111 Kv まで |
| 作動環境 | 屋内、屋外 |
| 規格 / 規制 | RoHS、Reach、ATEX、IECEx、UE 1935/2004、FDA CFR21、EN161、PED、ISO 15848、SIL2、EAC |