ASCO™ シリーズ 298 ステンレス鋼ピストンバルブ

ASCO シリーズ 298 の堅牢な設計は、飽和蒸気、過熱水、腐食性流体のアプリケーションの課題に耐えるように設計されています。空気作動式ステンレス製ピストンバルブは、競合製品よりも最大43%高い圧力定格を持ち、OEM機器で優れたパフォーマンスを提供します。このバルブは、ゴム加硫、タイヤプレス、工業用オートクレーブ、鋳造、食品および飲料機器、化学処理などの屋内および屋外の用途に適しています。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
作動方式
パイプ/ポートサイズ
本体材質
証明書
媒体
バルブ機能
製品の種類
圧力ポート/継手
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

作動方式パイプ/ポートサイズ本体材質証明書媒体
圧力作動式ステンレス鋼Air, Inert Gas|Steam|Hot Water
リストに追加