ASCO™323シリーズ 冗長コイルパイロットバルブ

323 シリーズ 冗長コイルパイロットバルブは、高い可用性と信頼性を必要とする用途に最適ですコイルは、2oo2となっています。

仕様

バルブ作動ソレノイド - エアパイロット
ボディ材質ブラス、ステンレススチール
流体空気、不活性ガス
ポートサイズ1/4 インチ ~ 1/2 インチ NPT
ポートタイプNPT
機能2oo2 または 2oo3 構成の冗長バルブ (通常閉または通常開)
流量1.5 ~ 4 Cv (1.3 ~ 3.5 Kv)
最大作動圧力差150 psi (10 bar)
周囲温度範囲AC: -4°F ~ 125°F (-20°C ~ 52°C)、DC: -40°F ~ 140°F (-40°C ~ 60°C)
基準/ 規制UL 認定、CSA 認定ソレノイド、該当する CE 指令に適合、SIL 3 に対応