ASCO™ 355B シリーズ・タンク・システム
仕様
| 規格 / 規制 | ATEX Zone 2-22, ATEX Zone 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (進入保護), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb および Ex tD, Ex mb |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1 "; 1 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, クランプ、プッシュイン |
仕様
| 規格 / 規制 | ATEX Zone 2-22, ATEX Zone 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (進入保護), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb および Ex tD, Ex mb |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1 "; 1 1/2 " |
| ポートタイプ | G ISO228/1-G BSPP, クランプ、プッシュイン |