ASCO 377シリーズ 電磁弁
仕様
| バルブ作動 | レバー |
| 本体材質 | ブラス |
| メディア | 燃料オイル |
| 管径 / ポートサイズ | 1/2"、3/8" |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 ノーマルクローズ |
| 流量 | 0.5Cv ~ 1.0Cv、1.0Cv ~ 2.0Cv |
| 電圧 | 24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 230 AC, 220 AC, 440 AC | 50, 60 |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧 | 真空~ 150 PSIG、真空~ 10.3 Bar |
| 作動環境 | 屋内、屋外 |
| 規格 / 規制 | CSA, FM, Type 1, Type 3, Type 3R, UL |