ASCO 381シリーズ 電磁弁
仕様
| バルブ作動 | ソレノイド, ソレノイド - エアパイロット |
| 本体材質 | ステンレス鋼 |
| メディア | 空気、不活性ガス、天然ガス |
| 配管口径 / ポートサイズ | 1/4"、3/8"、1/2" |
| ポートタイプ | NPTF |
| 機能 | 3 方向 - 3/2 常時閉 |
| 流量 | 2.2 Cv ~ 6.2 Cv |
| 電圧 | 110 AC, 115 AC, 24 AC, 120 AC, 208 AC, 220 AC, 12 DC, 120 DC, 24 DC, 48 DC, 240 DC, 480 AC, 440 AC |
| 最大作動圧力差 / 最大作動圧力 | 150-500 PSIG |
| 操作環境 | 腐食性、危険、屋外 |
| 規格 / 規制 | ATEX Zone 1-21, Class I Div 1, CSA, IEC Ex Zone 1-21, IP67, SIL, Type 3, Type 3S, Type 4, Type 4X, Type 6P, Type 7, Type 9, UL |