ASCO 385シリーズ ロッカー式遮断バルブ

ASCO 385シリーズ ロッカー式遮断バルブは、分析機器で使用される中性または非常に腐食性の強い液体で使用するように設計されています。分離ダイヤフラムと組み合わされた特別なロッカー機構は、流体への熱伝達を防ぎ、バルブシートの固着を排除します。制御機構の密閉分離により可動部品の摩擦による微粒子汚染が防止され、液体サンプルの最高純度が保証されます典型的なアプリケーションには、試験管内診断、血液学、DNAシーケンス、および外科的流体管理が含まれます。

1 - 1 の 1 製品の結果
列を選択
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

可用性
リストに追加