ASCO 390シリーズ 圧力作動バルブ

ASCO 390シリーズ は、産業用流体用のディスクを備えた圧力作動式の遠隔制御バルブです。耐水ハンマー設計では、静かな操作のためにディスクの下に液体が入ります。バルブは、高サイクル用途での長寿命を特長としています。広範囲のピストン型オペレータ(直径63-90 -125 mm)は360°回転可能です。 異なる最小パイロット圧力で最大の性能を発揮します。390 シリーズは、自動車、ボトリング、商業用ランドリー機器、および冷暖房回路などの用途に適しています。

仕様

バルブ作動圧力作動式、空気圧 - エアパイロット
本体材質銅
メディア空気、不活性ガス、温水、軽油、水、蒸気
配管口径 / ポートサイズ1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
ポートタイプG ISO228/1-G BSPP, NPTF
機能3/2 ノーマルクローズ, 3/2 ノーマルオープン
流量5.19 ~ 12 Kv, 12 kv以上
最大作動圧力差 / 最大作動圧力10.3-34.5 Bar、真空~ 10.3 Bar
規格 / 規制IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (進入保護), IP66