ASCO 551シリーズ ソレノイド・スプール・バルブ

ASCO 551シリーズ は、過酷な環境で空気または不活性ガスを制御するのに理想的な、コンパクト・ソレノイド・スプール・バルブシリーズです。このバルブのユニークなデザインは、硬質 T シールと柔軟な O リングを組み合わせ、バブルタイトシャットオフ、汚れ防止、数百万サイクルの信頼性を実現します。551シリーズは、¼インチNPTおよびBSP接続を備えたアルマイトアルミニウム、ブラス、およびステンレス鋼の本体で提供されます。化学薬品、精製、食品および飲料の用途、およびライフサイエンス処理で見られる過酷な条件に適しています。

1 - 10 の 45 製品の結果
列を選択
作動方式
流量 (Cv)
本体材質
証明書
コイルクラス
最小作動圧(空気)
最大作動圧 (水)
圧力ポート/継手
最大作動圧(PSI)
最大作動圧(PSI)
最大周囲温度
媒体
最小周囲温度
最大作動圧 (空気)
周波数
オリフィス
製品の重量
製品の種類
パイプ/ポートサイズ
シーリング材
電圧
バルブ機能
ワット数
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
8551A001

ASCO 8551A001 Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
No Image Available For Product
8551A002

ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
アルミニウム;軽合金FT
No Image Available For Product
8551A005

ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
0.86アルミニウム;軽合金FT
No Image Available For Product
8551A017

ASCO 8551A017 Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
No Image Available For Product
8551A018

ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
0.86アルミニウム;軽合金FT
No Image Available For Product
8551B301

ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
アルミニウム;軽合金H|F
No Image Available For Product
8551B302

ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
10アルミニウムH
No Image Available For Product
8551B303

ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
10真鍮H
No Image Available For Product
8551B304

ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
11.7真鍮H
No Image Available For Product
8551B305

ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

作動方式流量 (Cv)本体材質証明書コイルクラス
アルミニウムH